填充件 用于连接套件

型号: SV 9686820

型号:
SV 9686820
产品描述
将安装组件用于每相配备 4 根分母线的母线系统时,需要另行在各条分母线之间使用填充件。
材料
E-Cu
长度
110 mm
横截面
25 mm x 10 mm
包装单元
3 件
净重
0.678 kg
毛重
0.68 kg
铜成分(kg/件)
0.076
税率号
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.
声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书