用于将叠层铜母线连接至扁平铜主母线系统。
- 型号:
- SV 9686750
- 产品描述
- 用于将叠层铜母线与扁平铜排的主母线系统或配电母线系统相连。
- 材料
- E-Cu
- 表面
- 铜锡合金
- 说明
- 将叠层铜母线连接到母线系统需要额外的压力件
- 螺钉不包含在供货范围内
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.3 kg
- 毛重
- 1.311 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV 连接板,用于叠层软铜排,宽:100 x 152 mm
- 资料
- 说明书