用于将叠层铜母线固定于扁平铜排的主母线系统或配电母线系统上。
- 型号:
- SV 9686730
- 材料
- 夹板:不锈钢
- 说明
- 与母线系统连接时还需要 9686.750 连接板
- 如果使用两个叠层铜母线,一个在另一个上面,则需要使用夹板
- 螺钉不包含在供货范围内
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 63 x 20 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.342 kg
- 毛重
- 0.358 kg
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV 夹板,用于层压铜排,接线区宽 x 高:63 x 20 mm