母线系统 Flat-PLS E-Cu 母线 尺寸 12 x 5 至 120 x 10 mm。 E-Cu 母线 E-Cu 母线,有钻孔 跳转至产品页面 E-Cu 母线 间隔铜柱 用于 Maxi-PLS 母线和扁铜母线 用于 Maxi-PLS 和扁铜母线,作为通用间隔垫片使用。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 母线:电解铜,镀锡 跳转至产品页面 E-Cu 母线 E-Cu 母线 长度:2400 mm/根。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 母线盖板 用于母线的全方位套管,可以根据需求锯断到个性化长度。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 基础绝缘子 用于实现任意中心距的母线系统,用于构成绝缘 PE 或 PEN 母线。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 铜包铝母线 覆铜的铝制母线。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 沉头螺母 M12 带滚花凸缘的自持式螺母, 用于母线中的钻孔。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 E-Cu 纵向连接件 将 Maxi-PLS 母线简单并联。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 母线连接器 用于母线的无钻孔连接。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 纵向连接件 用无钻孔的方式连接 Flat-PLS 母线系统。 跳转至产品页面 E-Cu 母线 E-Cu 纵向连接件 用于母线串联 用于将机柜之间的主母线系统连接。 跳转至产品页面