用于母线的全方位套管,可以根据需求锯断到个性化长度。
- 型号:
- SV 3092000
- 产品描述
- 通过母线套管实现防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适合于母线
- E-Cu 母线
- 适合于母线
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 4.25 kg
- 毛重
- 4.34 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- SV 母线盖板 长1M