E-Cu 母线,有钻孔

型号: SV 9684008

型号:
SV 9684008
产品描述
母线带集成孔。
材料
E-Cu F30
标准
DIN EN 13 601
横截面
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11.5 mm
尺寸
长度: 785 mm
包装单元
1 件
净重
3.48 kg
毛重
3.52 kg
铜成分(kg/件)
3.48
税率号
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 785 mm
认证
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
资料
安全说明书
说明书