E-Cu 纵向连接件 用于母线串联

型号: SV 9686200

用于将机柜之间的主母线系统连接。

型号:
SV 9686200
型式
用于主要母线 30 x 10 mm
产品描述
用于将机柜之间的主母线系统连接。
材料
E-Cu
供货范围
包括固定件
长度
195 mm
每根导线的安装轨
2
4
横截面
60 mm x 10 mm
包装单元
1 件
净重
1.026 kg
毛重
1.193 kg
铜成分(kg/件)
1.026
税率号
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV longitudinal connector, height 60 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 30 x 10 mm
认证
DNV
Lloyds Register
资料
Quick guide
安全说明书
说明书