E-Cu 纵向连接件 用于母线串联

型号: SV 9686260

用于将机柜之间的主母线系统连接。

型号:
SV 9686260
型式
用于主要母线 50 x 10 mm
产品描述
用于将机柜之间的主母线系统连接。
材料
E-Cu
供货范围
包括固定件
长度
195 mm
每根导线的安装轨
1
横截面
55 mm x 10 mm
包装单元
1 件
净重
0.939 kg
毛重
1.107 kg
铜成分(kg/件)
0.939
税率号
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
认证
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
资料
安全说明书
说明书