在母线宽度较小时在支架格中装入间隔垫片以补偿宽度差。
- 型号:
- SV 9676007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2 - 说明
- Flat-PLS 60 的安装轨宽度 < 60 mm 时,或者 Flat-PLS 100 的安装轨宽度 < 100 mm 时,应使用间隔片。
- 适合于母线系统
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- 适合于母线
- 扁平铜母线
- 扁平铜母线
- 扁平铜母线
- 适合于母线
- 宽度: 40, 50, 80
高度: 10, 10, 10 mm - 包装单元
- 16 件
- 净重
- 0.064 kg
- 毛重
- 0.081 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 扁平PLS母线支架间隔装置