用于确保达到故障电弧等级 A。
- 型号:
- SV 9686410
- 型式
- 用于双门 VX
- 产品描述
- 用于确保达到 IEC/TR 61 641 标准的故障电弧等级 A(人员防护)。适用于两台控制柜。
- 材料
- 钢
塑料 - 供货范围
- 4 个用于顶板的压力塞
4 个警告标签
证书
包括固定件
28 个平面部件支架
2 个用于顶板的孔塞
4 个门锁杆加固件 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.426 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177962675
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- SV arcing fault kit, class A, for 2-door VX Enclosure
- 认证
- Lloyds Register
- 资料
- 说明书