故障电弧套件,等级 B 用于 VX

型号: SV 9686420

用于确保达到故障电弧等级 B。

型号:
SV 9686420
型式
用于柜顶区域中的母线系统结构
产品描述
用于确保达到 IEC/TR 61 641 标准的故障电弧等级 B(人员防护与设备保护)。适用于一台控制柜。
材料

塑料
硅酮
供货范围
2 个盖板
2 个用于牺牲性阳极的固定板
证书
包括固定件
2 个隔板
6 个牺牲性阳极
8 个密封件
8 个塑料盖板
包装单元
1 件
净重
5.95 kg
毛重
6.08 kg
税率号
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
认证
Lloyds Register
资料
说明书