母线支架 用于母线并柜(柜顶区域)

型号: SV 9686000

用于在各个机柜中将母线并柜安装在柜顶区域。

型号:
SV 9686000
产品描述
用于在各个机柜的柜顶区域中并柜安装材质为扁铜的 3 极或 4 极母线系统。
材料
热固性塑料
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
与 RAL 9005 类似
供货范围
包括固定件
适合于母线
30 x 10 mm
母线中心距离
80 mm
安装操作说明
根据相位而定,可以安装最多 4 条母线(导体元件)
将母线支架固定到机柜型材上时,需要用到浮动螺母 (M8) 4165.500
包装单元
2 件
净重
3.8 kg
毛重
3.88 kg
税率号
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
认证
DNV
Lloyds Register
资料
信息表
安全说明书
说明书