用于在机柜的后部区域中安装母线系统。
- 型号:
- SV 9686070
- 产品描述
- 材料
- 热固性塑料
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- 与 RAL 9005 类似
- 供货范围
- 包括固定件
- 适合于母线
- 50 x 10 mm
- 母线中心距离
- 185 mm
- 安装操作说明
- 根据相位而定,可以安装最多 4 条母线(导体元件)
- 将母线支架固定到机柜型材上时,需要用到浮动螺母 (M8) 4165.500
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.8 kg
- 毛重
- 3.06 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177935686
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV busbar holder, 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- 资料
- 信息表
- 安全说明书
- 说明书