母线支架 用于母线进线(柜顶区域)

型号: SV 9686010

用于将母线安装在柜顶区域中。

型号:
SV 9686010
产品描述

材料
热固性塑料
防火性能根据 UL 94
颜色
与 RAL 9005 类似
供货范围
包括固定件
适合于母线
30 x 10 mm
母线中心距离
80 mm
安装操作说明
根据相位而定,可以安装最多 4 条母线(导体元件)
将母线支架固定到机柜型材上时,需要用到浮动螺母 (M8) 4165.500
包装单元
2 件
净重
3.8 kg
毛重
3.98 kg
税率号
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
认证
DNV
Lloyds Register
资料
信息表
安全说明书
说明书