用于母线系统安装侧面的防接触保护。在母线支架上固定。
- 型号:
- SV 9677600
- 产品描述
- 用于母线系统左右面的防接触保护。在母线支架上固定。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 1 个左侧端盖
1 个右侧端盖 - 与型号相匹配
- 9677.500
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.48 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- 185mm 母线支架端盖
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书