- 型号:
- SV 9677560
- 产品描述
- For contact hazard protection of the busbar assembly at the rear and front.
- 材料
- 底部槽型件:聚苯醚 (PPE)
终端盖板:聚苯醚 (PPE)
遮盖型材:聚酰胺
中间盖板:聚酰胺 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 盖板,带槽,50 mm 宽
盖板,带槽,100 mm 宽
底部槽型件
连接型材 - 适合于宽度
- = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.3 kg
- 毛重
- 3.61 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177705425
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- 防保护盖罩 W=800
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书