用于在机柜并柜连接时,有或无母线连接器的情况下连接前后面的防接触保护。
- 型号:
- SV 9677640
- 产品描述
- 用于在机柜并柜连接时,有或无母线连接器的情况下连接前后面的防接触保护。
- 材料
- 底部槽型件:聚苯醚 (PPE)
遮盖型材:聚酰胺
中间盖板:聚酰胺 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 3 个底部槽型件
1 个盖板(正面)
2 个用于母线支架的中间盖板 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 1 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- 防接触保护盖板,用于柜间连接
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书