用于连接导线或叠层铜母线。
- 型号:
- SV 9677910
- 产品描述
- 用于连接导线或叠层铜母线。
- 材料
- 钢板,镀锌
E-Cu,镀锡 - 接线区高度
- 20 mm
- 接线区宽度
- 80 mm
- 导线出线
- 上/下
- 额定电流 最大
- 1,600 A
- 尺寸
- 宽度: 98 mm
- 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 0.982 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.689
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 连接适配器,1P
- 资料
- 安全说明书
- 说明书