用于连接导线或叠层铜母线。
- 型号:
- SV 9677915
- 产品描述
- 用于连接导线或叠层铜母线。
- 材料
- 钢板,镀锌
E-Cu,镀锡 - 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 框型接线柱
- 额定电流 最大
- 1,000 A
- 尺寸
- 宽度: 98 mm
- 圆导线连接
- 185 ‐ 300 mm²
- 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.35 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.893
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm²
- 资料
- 安全说明书
- 说明书