预组装的连接套件,用于塑壳断路器 (MCCB)。用于开关和元件适配器(3 极)之间的电连接。
- 型号:
- SV 9677760
- 产品描述
- 预组装的连接套件,用于塑壳断路器 (MCCB)。用于开关和元件适配器(3 极)之间的电气连接。
- 材料
- E-Cu
- 供货范围
- 包括固定件
- 与型号相匹配
- 9677.710
- 9677.715
- 适用于制造商(类型)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.46 kg
- 毛重
- 9.59 kg
- 铜成分(kg/件)
- 6.814
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- CB适配器连接套件, 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- 资料
- 安全说明书
- 说明书