用于连接套件的正面盖板。
- 型号:
- SV 9677792
- 产品描述
- 用于连接套件的正面盖板。也可选择性地应用在开关设备的电缆连接区。可在防接触保护盖板侧面完成电缆连接。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 供货范围
- 包括遮盖板
- 适用于制造商(类型)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.26 kg
- 税率号
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
- 资料
- 说明书