棱型接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关

型号: SV 9677.420

用于直接连接圆导线。

型号:
SV 9677.420
产品描述
用于直接连接圆导线。
材料
黄铜
表面
镀锌
用于结构尺寸
00
与型号相匹配
9677.000
9677.010
9677.015
圆导线连接
10 ‐ 95 mm²
包装单元
3 件
净重
0.099 kg
毛重
0.13 kg
税率号
39269097
EAN
4028177705166
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
棱形接线柱,size 00 (SV 9677XXX), 可连接 10-95 mm²电缆
资料
说明书
数据页
基本技术信息