母线接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关连接/连接适配器

型号: SV 9677.470

用于将组件安装在中心距为 185 mm 的母线系统上,无需钻孔。

型号:
SV 9677.470
产品描述
用于将组件安装在中心距为 185 mm 的母线系统上,无需钻孔。
材料
钢板
表面
镀锌
用于结构尺寸
00
说明
只用在不带防接触保护盖板(盖板,带槽)的母线系统上
包装单元
3 件
净重
0.15 kg
毛重
0.138 kg
铜成分(kg/件)
0.003
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
母线连接端子,用于NH00条形熔断器开关
资料
说明书
数据页
基本技术信息