用于感应测量通过电流。
- 型号:
- SV 9677952
- 产品描述
- 紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
- 材料
- 聚酰胺
- 用于结构尺寸
- 3
- 与型号相匹配
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- 额定功率
- 1.5 VA
- 接线方式
- 框型接线柱
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 圆导线连接
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 额定频率
- 50 ‐ 60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.136 kg
- 毛重
- 0.146 kg
- 税率号
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- SV 电流互感器 500 A/5 A,用于 3 规格的 NH 条形熔断器负荷开关,适用于 RiLine Compact 适配器 (SV 9677.XXX)