3 极,适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。
- 型号:
- SV 9677180
- 型式
- 3 极,接线方向可转换
- 作用方式
- 自动快断开关实现快速切换
- 双断开关确保安全断开触点
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:局部镀银硬质铜 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016 - 用于 NH 规格
- 1
- 用于母线系统,中心距离为...
- 185 mm
- 导线出线
- 下面
- 接线方式
- 螺钉 M12
- Installation type
- 螺钉固定
- 极数
- 3 极
- 额定工作电压
- 400 V, 3~
- 最大额定工作电流
- 250 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 941 mm - 圆导线连接
- 6 ‐ 240 mm²
- 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.78 kg
- 毛重
- 13.14 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.758
- 税率号
- 85043129
- EAN
- 4028177806764
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 产品描述
- SV NH slimline switch disconnector, size 1, 250 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment
- 资料
- 安全说明书
- 说明书