用于将 NH 条形熔断器开关的接线端子转换为可接圆导线的框型接线型式。
- 型号:
- SV 9677435
- 产品描述
- 用于将 NH 条形熔断器开关的接线端子转换为可接圆导线的框型接线型式。
- 材料
- 铝
E-Cu,镀银 - 供货范围
- 包括级联端子室盖板,后侧
- 圆导线连接
- 70 ‐ 240 mm²
- 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.84 kg
- 毛重
- 0.869 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.586
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- 产品描述
- SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 70-240 mm²