触点式接线柱 用于 NH 条形熔断器开关式负荷开关

型号: SV 9677.485

用于将 NH 条形熔断器开关安装在 185mm 母线系统上。

型号:
SV 9677.485
产品描述
用于将 NH 条形熔断器开关安装在 185mm 母线系统上。
材料
钢板,镀锌
E-Cu,镀锡
聚酰胺
说明
只能用在带防接触保护盖板(盖板,带槽)的母线系统上
用于结构尺寸
1 - 3
包装单元
3 件
净重
0.456 kg
毛重
0.503 kg
铜成分(kg/件)
0.151
税率号
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV Contact clamp, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)
数据页
基本技术信息