用于将 RiLine Compact组件安装到 185 mm 母线系统上。
适配器 用于 RiLine Compact 组件
型号: SV 9677930
- 型号:
- SV 9677930
- 材料
- 防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 185 mm
- 导线出线
- 上/下
- Installation type
- 螺钉固定
- 极数
- 3 极
- 额定电流 最大
- 320 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 说明
- 用于在带孔母线上固定。必须注意,在设备区域中没有安装盖板。
- 在带防接触保护的母线上使用适配器时,必须使用触点式接线柱
- 用于互感器安装
- 是
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 670 mm - 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.6 kg
- 毛重
- 2.769 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV 适配器 320 A (2 x 160 A),3极,上/下电缆出口,螺栓固定,适于 RiLine 紧凑型组件
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书