用于 40 x 10 至 120 x 10 mm 母线的无钻孔连接。
- 型号:
- SV 9677610
- 产品描述
- 用于矩形母线的无钻孔连接。
- 材料
- E-Cu
- 表面
- 镀锌
- 适用母线的尺寸 (mm)/每段母线所需的数量
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - 说明
- 每段 100 x 10 mm 母线各需1段 9677.610 和 9677.620 的母线连接器
- 适合于母线
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 尺寸
- 长度: 40 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.44 kg
- 毛重
- 0.5 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.407
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 产品描述
- 铜排连接件,用于 40/80/100x10 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书