连接适配器

型号: SV 9677905

用于连接圆导线。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

型号:
SV 9677905
材料
主体架:玻璃纤维强化的聚酯
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
防接触保护盖板
用于母线系统,中心距离为...
185 mm
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M12
极数
3 极
额定电流 最大
1,400 A
额定工作电压
690 V, 3~
说明
在带防接触保护盖板的母线中使用组件时,必须使用接触线夹
尺寸
宽度: 100 mm
高度: 960 mm
圆导线连接
6 ‐ 300 mm²
适合于母线
高度: 10 mm
包装单元
1 件
净重
11 kg
毛重
11.5 kg
铜成分(kg/件)
4.41
税率号
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
连接适配器,185mm,3P 1400 A,可接 6-300 mm²电缆
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书