RiLineX 端部模块套件 用于基础模块

型号: RX 9360102

RiLineX 端部模块套件,3 极,用于模块化 RiLineX 母线底板,可顶部安装。使用此套件可完成母线安装板左右两端的封闭,并包含环绕式防接触保护。设备可以安装在端部模块上。使用 Plus 端部模块套件时,RiLineX 母线底板的安装空间增加 36 mm。

型号:
RX 9360102
您的获益
系统长度可通过基础模块灵活扩展
简单的安装
通过可变的母线横截面,实现可扩展的额定电流
经过最高 65 kA 短路耐受测试
适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
丰富的系统附件
防触摸保护等级达 IP2XB,可升级至 IP4X
根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证
易于扩展,并可现场并柜安装
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 35745
供货范围
母线安装板左侧端盖
母线安装板右侧端盖
包括固定件
与型号相匹配
9360.110
9360.120
9360.150
极数
3 极
包装单元
2 件
净重
0.99 kg
毛重
1.146 kg
税率号
85369010
产品描述
RiLineX 端部模块套件,用于 3 极模块化 RiLineX 母线底板。使用此套件可完成母线安装板左右两端的封闭,并包含环绕式防接触保护。此端部模块套件可叠加安装。套件包含左端模块、右端模块及安装所需紧固件。
资料
信息表
安全说明书
说明书