防触摸保护型材

型号: RX 9365025

RiLineX 防接触保护。仅当在 RiLine60 母线系统上使用 RiLineX 设备组件时才需要。

型号:
RX 9365025
材料
硬质 PVC
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 7035
包装单元
4 件
净重
0.7 kg
毛重
0.842 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
4.66
税率号
39162000
ETIM 9
EC002270
产品描述
RiLineX 防接触保护。仅当在 RiLine60 母线系统上使用 RiLineX 设备组件时才需要。长度: 1200 mm
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书