RiLineX 框架接线柱 用于 NH 熔断器负荷开关 型号: RX 9365542 RiLineX 框型接线柱套件,适用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关 1 型,适用导线横截面 35 - 150 mm² 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: RX 9365542 与型号相匹配 9362.110 9362.115 9363.110 9363.115 包装单元 3 件 净重 0.501 kg 毛重 0.504 kg 本型号(含包装)PCF(出厂前) 1.25 税率号 73182900 ETIM 9 EC000001 产品描述 RX 框型接线柱,用于 NH 熔断器负荷开关 1 型 声明 PCF-declaration DE EN 符合性声明 DE, EN 资料 Quick guide 全球 安全说明书 全球