RiLineX 框架接线柱 用于 NH 熔断器负荷开关 型号: RX 9365543 RiLineX 框型接线柱,用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关 2 型和 3 型,适用导线截面 35 - 240 mm² 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: RX 9365543 与型号相匹配 9362.210 9362.215 9362.310 9362.315 9363.210 9363.215 9363.310 9363.315 包装单元 3 件 净重 0.576 kg 毛重 0.578 kg 本型号(含包装)PCF(出厂前) 1.49 税率号 73182900 ETIM 9 EC000001 产品描述 RX 框型接线柱,用于 NH 熔断器负荷开关 2/3 型 声明 PCF-declaration DE EN 符合性声明 DE, EN DE, EN 资料 Quick guide 全球 安全说明书 全球