RiLineX 母线式熔丝底座

型号: RX 9360805

RiLineX 母线式熔丝座,适用于 60 mm 母线系统。用于 D 01 型(通过定位环安装)和 D 02 型 (E18) 熔断器。配备通过信号触点进行电子和光学 LED 熔断器状态监测的功能。为安全连接熔断器,本设备未采用螺纹压线帽,而是采用了熔断器夹座。该夹座在打开状态下可锁闭,在闭合状态下可铅封。导线连接采用了一个 45°角布置的张力弹簧夹,最大兼容线径 16 mm²,接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装,并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。

型号:
RX 9360805
型式
带电子式熔丝监控
您的获益
熔断器插片的安全接触(无需螺丝帽)
支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
光学 LED 熔断器状态监测
通过独立开口进行电压测试
适用于最大 16 mm² 线径的免维护张力弹簧接线端子
无需螺丝帽等额外附件即可实现全面防触摸保护
产品变更
(次级)
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 35745
RAL 9005
供货范围
4 个母线式熔丝座
12 个用于 D 01 型熔断器的变径接头
接线方式
拉式弹簧端子
额定电流 最大
63 A
额定工作电压
400 V 交流
导线出线
下面
极数
3 极
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
尺寸
宽度: 35.8 mm
高度: 253.8 mm
深度: 89.8 mm
圆导线连接
16 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
额定电压
400 V AC
过压类别
4
污染等级
3
标准
IEC/DIN EN 60 947-3
额定绝缘电压 Ui
1,000 V
最大损耗功率
5.5 W
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
最大工作环境空气湿度
90 %
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
使用类别
AC-21B (400 V/100 A)
保险器熔丝
D 02-E 18
火灾荷载
5.995 MJ/m²
带电子式熔丝监控
包装单元
4 件
净重
1.796 kg
毛重
1.8 kg
铜成分(kg/件)
0.07
本型号(含包装)PCF(出厂前)
12.02
税率号
85369095
ETIM 9
EC001644
产品描述
RX 母线式熔丝座,63 A,3 极,D 02-E 18,带 LED 和熔断器状态监测,宽:36 mm
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书
说明书