紧凑型 RiLineX 母线式熔丝座,适用于 60 mm 母线系统。用于 10 x 38 mm 圆柱形熔断器,带光学 LED 熔断器状态监测功能。为安全连接圆柱形熔断器,本设备配备专门的熔断器夹座。该夹座在打开状态下可锁闭,在闭合状态下可铅封。导线连接采用 45°角布置的张力弹簧夹,最大兼容线径 6 mm²,接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装,并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。
- 型号:
- RX 9364022
- 您的获益
- 熔断器插片的安全接触(无需螺丝帽)
- 支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
- 光学 LED 熔断器状态监测
- 通过独立开口进行电压测试
- 适用于最大 16 mm² 线径的免维护张力弹簧接线端子
- 无需螺丝帽等额外附件即可实现全面防触摸保护
- 产品变更
- (次级)
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 35745
RAL 9005 - 接线方式
- 拉式弹簧端子
- 额定电流 最大
- 32 A
- 额定工作电压
- 400 V 交流
- 导线出线
- 下面
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 尺寸
- 宽度: 17.8 mm
高度: 262.5 mm
深度: 95 mm - 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 1.5 ‐ 6 mm²
- 连接圆导线,细绞线,带 AWG 冷压端头
- AWG 16 ‐ AWG 10
- 圆导线连接,多芯
- 1.5 ‐ 6 mm²
- 连接圆导线,多股(AWG 标准)
- AWG 16 ‐ AWG 10
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 额定电压
- 400 V AC
- 过压类别
- 4
- 污染等级
- 3
- 标准
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 额定绝缘电压 Ui
- 800 V
- 最大损耗功率
- 3 W
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 最大工作环境空气湿度
- 90 %
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 使用类别
- AC-20B (400 V/100 A)
- 保险器熔丝
- 10 x 38 mm
- 火灾荷载
- 3.565 MJ/m²
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.008 kg
- 毛重
- 1.014 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.043
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.72
- 税率号
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- 产品描述
- RX 母线式熔丝座,32 A,3 极,10 x 38 mm,带 LED,宽:18 mm
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书