RiLineX 熔断器座

紧装型 RiLineX 熔断器座,CC 级,适用于 60 mm 母线系统。用于圆柱形熔断器,CC 级 (30 A),带光学 LED 熔断器状态监测功能。为安全接触圆柱形熔断器,本设备配备专门的熔断器夹座。该夹座在打开状态下可锁闭,在闭合状态下可铅封。导线连接采用 45°角布置的张力弹簧夹,最大兼容线径 6 mm²,接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装,并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。根据规格而定,还可提供带电子熔断器状态监测功能 (ESÜ) 的型号。