RiLineX 熔断器座

型号: RX 9364004

紧装型 RiLineX 熔断器座,CC 级,适用于 60 mm 母线系统。用于圆柱形熔断器,CC 级 (30 A),带光学 LED 熔断器状态监测功能。为安全接触圆柱形熔断器,本设备配备专门的熔断器夹座。该夹座在打开状态下可锁闭,在闭合状态下可铅封。导线连接采用 45°角布置的张力弹簧夹,最大兼容线径 6 mm²,接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装,并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。含电子熔断器监控功能。

型号:
RX 9364004
您的获益
支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
用于符合 UL 248-4 标准的 CC 级熔断器
UL 列名,符合 UL 4248 标准
创新型旋入式机构,支持选择性更换单个熔断器芯
下部区域采用便于操作的直插式接口
熔断器取拔工具包含在供货范围内
可上锁并铅封
带电子式熔丝监控
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能符合 UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
额定电流(最大)
30 A
接线方式
拉式弹簧端子
额定工作电压
600 V 交流
UL 电气值 (SCCR)
200 kA - 600 V,CC 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
极数
3 极
尺寸
宽度: 27 mm
高度: 263 mm
深度: 123.5 mm
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
1.5 ‐ 6 mm²
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
保险器熔丝
Class CC
用于保险器类型(等级)
保险丝类 CC
包装单元
4 件
净重
1.2 kg
毛重
1.406 kg
税率号
85369095
认证
UL + C-UL (listed)
资料
安全说明书
说明书