RiLineX NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9362005

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 00,用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封,并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置,便于检修。连接方式:用 M8 螺钉连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。含电子熔断器监控功能。

型号:
RX 9362005
型式
带电子式熔丝监控
适用于 60 mm 母线系统
带电子式熔丝监控
您的获益
盖板:可锁闭并可施加封印
通过独立开口进行电压测试
支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
电缆出线方向可免工具调整
维护位,用于简化维护工作
所有型号均可配备电子熔断器监控
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜
颜色
RAL 9005
RAL 35745
供货范围
含用于电气保险丝监控的连接插头
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M8
保险器熔丝
NH 00
NH 000
额定工作电压
690 V 交流
用于 NH 规格
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 106 mm
高度: 229.5 mm
深度: 104.5 mm
工作温度范围
-5 °C...35 °C
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
极数
3 极
使用类别
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
污染等级
3
带电子式熔丝监控
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
火灾荷载
16.6 MJ/m²
最大损耗功率
19 W
每个熔断器的功耗(最大)
12 W
包装单元
1 件
净重
1.135 kg
毛重
1.155 kg
铜成分(kg/件)
0.363
本型号(含包装)PCF(出厂前)
7.71
税率号
85369095
ETIM 9
EC001040
产品描述
RX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 00,160A,3 极,M8 螺钉,带 800 V 熔断器监控
认证
CQC-CCC
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书
说明书