RiLineX NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9362215

RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 2,用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封,并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置,便于检修。连接方式:用 M10 螺钉连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。含电子熔断器监控功能。

型号:
RX 9362215
型式
适用于 60 mm 母线系统
带电子式熔丝监控
您的获益
盖板:可锁闭并可施加封印
通过独立开口进行电压测试
电缆出线方向可免工具调整
维护位,用于简化维护工作
所有型号均可配备电子熔断器监控
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜
颜色
RAL 9005
RAL 35745
供货范围
含用于电气保险丝监控的连接插头
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M10
保险器熔丝
NH 2
额定工作电压
690 V 交流
用于 NH 规格
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 208.5 mm
高度: 348.7 mm
深度: 134.6 mm
工作温度范围
-5 °C...35 °C
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
极数
3 极
污染等级
3
带电子式熔丝监控
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
火灾荷载
46.16 MJ/m²
最大损耗功率
98 W
包装单元
1 件
净重
4.2 kg
毛重
4.268 kg
铜成分(kg/件)
1.75
本型号(含包装)PCF(出厂前)
28.53
税率号
85369095
ETIM 9
EC001040
产品描述
RX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 2,400 A,3 极,M10 螺钉,带 800V 熔断器监控
认证
CQC-CCC
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书
说明书