RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 3,用于 60 mm 母线系统。盖板可锁闭、铅封,并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置,便于检修。连接方式:用 M10 螺钉连接。电缆出口可按需改装至上/下位置。含电子熔断器监控功能。
- 型号:
- RX 9362315
- 型式
- 带电子式熔丝监控
适用于 60 mm 母线系统 - 您的获益
- 盖板:可锁闭并可施加封印
- 通过独立开口进行电压测试
- 电缆出线方向可免工具调整
- 维护位,用于简化维护工作
- 支持 800 V 高额定电压
- 所有型号均可配备电子熔断器监控
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜 - 颜色
- RAL 9005
RAL 35745 - 供货范围
- 含用于电气保险丝监控的连接插头
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M10
- 保险器熔丝
- NH 3
- 额定工作电压
- 690 V 交流
- 用于 NH 规格
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 348.6 mm
深度: 134.9 mm - 工作温度范围
- -5 °C...35 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 极数
- 3 极
- 污染等级
- 3
- 带电子式熔丝监控
- 是
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 火灾荷载
- 47.58 MJ/m²
- 最大损耗功率
- 101 W
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.7 kg
- 毛重
- 4.83 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.255
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 32.08
- 税率号
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- 产品描述
- RX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 3,630A,3 极,M10 螺钉,带 800V 熔断器监控
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书