RiLineX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 00,用于安装板。盖板可锁闭、铅封,并配备熔断器可视窗。通过盖板上集成的测试点实现安全的电压检测。低压高分断熔断器隔离开关设有维护停用位置,便于检修。连接方式:用 M8 螺钉连接。
- 型号:
- RX 9363000
- 型式
- 用于安装板安装
- 您的获益
- 盖板:可锁闭并可施加封印
- 通过独立开口进行电压测试
- 电缆出线方向可免工具调整
- 维护位,用于简化维护工作
- 所有型号均可配备电子熔断器监控
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银电解铜 - 颜色
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- 是
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M8
- 保险器熔丝
- NH 00
- NH 000
- 额定绝缘电压 Ui
- 1,000 kV
- 额定工作电压
- 690 V 交流
- 用于 NH 规格
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 106 mm
高度: 194 mm
深度: 86.1 mm - 工作温度范围
- -5 °C...35 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 极数
- 3 极
- 使用类别
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- 污染等级
- 3
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 火灾荷载
- 11.56 MJ/m²
- 最大损耗功率
- 16 W
- 每个熔断器的功耗(最大)
- 12 W
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.755 kg
- 毛重
- 0.785 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.18
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.07
- 税率号
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- 产品描述
- RX 低压高分断熔断器隔离开关,规格 00,160 A,3 极,M8 螺钉,安装板组件
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书