RiLineX 凸耳端子 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9365540

RiLineX 凸耳端子套件,用于将圆导线连接至 RiLineX NH 熔断器负荷开关 00 型,适用导线横截面 4 - 70 mm²

型号:
RX 9365540
材料
钢板,镀锌
用于结构尺寸
00
与型号相匹配
9362110
9262115
9363110
9363115
圆导线连接
4 ‐ 70 mm²
圆导体横截面
4 ‐ 70 mm²
包装单元
3 件
净重
0.096 kg
毛重
0.096 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.3
税率号
73182900
ETIM 9
EC000001
产品描述
RX 凸耳端子,用于 NH 熔断器负荷开关 00 型(圆导线)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书