RiLineX 凸耳端子 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9365541

RiLineX 凸耳端子套件,用于将扇形导线连接至 RiLineX NH 熔断器负荷开关 00 型,适用导线横截面 4 - 95 mm²

型号:
RX 9365541
材料
钢板,镀锌
用于结构尺寸
00
与型号相匹配
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
包装单元
3 件
净重
0.144 kg
毛重
0.149 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.43
税率号
73182900
ETIM 9
EC000001
产品描述
RX 凸耳端子,用于 NH 熔断器负荷开关 00 型(扇形导线)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书