RiLineX 防触摸保护 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9365510

RiLineX 防接触保护,在 RiLine60 母线系统上使用 RiLineX NH 熔断器负荷开关 00 型时需要。

型号:
RX 9365510
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
RAL 35745
与型号相匹配
9362000
9362005
9362030
9362035
火灾荷载
0.454 MJ/m²
包装单元
1 件
净重
0.082 kg
毛重
0.083 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.61
税率号
73181900
ETIM 9
EC000775
产品描述
RX 防接触保护,用于 NH 熔断器负荷开关 00 型
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide