导轨安装式熔断器座,用于 RiLineX 母线系统。紧凑型即装式熔断器夹座,用于确保熔断器插芯安全接触。设备支持卡扣式安装,并具有半自动导轨适配功能。
- 型号:
- RX 9360825
- 您的获益
- 熔断器插片的安全接触(无需螺丝帽)
- 支持卡扣式安装,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
- 光学 LED 熔断器状态监测
- 通过独立开口进行电压测试
- 适用于最大 16 mm² 线径的免维护张力弹簧接线端子
- 无需螺丝帽等额外附件即可实现全面防触摸保护
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94 - General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个熔丝断路器
12 个用于 D 01 型熔断器的变径接头 - 接线方式
- 拉式弹簧端子
- 额定电流 最大
- 63 A
- 额定工作电压
- 400 V 交流
- 导线出线
- 下面
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 尺寸
- 宽度: 26.8 mm
高度: 263 mm
深度: 104.2 mm - 圆导线连接
- 16 mm²
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 过压类别
- 4
- 污染等级
- 3
- 标准
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 额定绝缘电压 Ui
- 800 V
- 最大损耗功率
- 5.5 W
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 最大工作环境空气湿度
- 90 %
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 使用类别
- AC-22B (400 V/100 A)
- 保险器熔丝
- D 01(使用变径接头)
- D 02
- 10 x 38 mm
- 火灾荷载
- 5.437 MJ/m²
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.784 kg
- 毛重
- 1.792 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.105
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 11.81
- 税率号
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- 产品描述
- RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring. The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书