RiLineX 连接区盖板,适用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关 00 型,可在安装板组装时使用。
- 型号:
- RX 9365520
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 9005
- 与型号相匹配
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- 尺寸
- 宽度: 106 mm
高度: 35 mm
深度: 46 mm - 火灾荷载
- 0.778 MJ/m²
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.13 kg
- 毛重
- 0.13 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.91
- 税率号
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- 产品描述
- RX 连接区盖板,用于 NH 熔断器负荷开关 00 型(安装板组装)
- 资料
- Quick guide