RiLineX 接线腔盖板 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9365530

RiLineX 连接区盖板,用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关 00 型,可在母线组装时使用。

型号:
RX 9365530
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
与型号相匹配
9362000
9362005
9362030
9362035
尺寸
宽度: 106 mm
高度: 41.4 mm
深度: 62 mm
火灾荷载
0.95 MJ/m²
包装单元
2 件
净重
0.144 kg
毛重
0.144 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.02
税率号
73269098
ETIM 9
EC000775
产品描述
RX 连接区盖板,用于 NH 熔断器负荷开关 00 型(60 mm 母线系统)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide