RiLineX 连接区盖板,适用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关 1 型,可在安装板式和母线式组装时使用。
- 型号:
- RX 9365531
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 9005
- 与型号相匹配
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- 尺寸
- 宽度: 181.5 mm
高度: 66 mm
深度: 62.6 mm - 火灾荷载
- 1.836 MJ/m²
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.334 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.04
- 税率号
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- 产品描述
- RX 连接区盖板,用于 NH 熔断器负荷开关 1 型
- 资料
- Quick guide