RiLineX 接线腔盖板 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9365533

RiLineX 连接区盖板,适用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关 3 型,可在安装板式和母线式组装时使用。

型号:
RX 9365533
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
与型号相匹配
9362310
9362315
9362350
9363310
9363315
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 60 mm
深度: 89.6 mm
火灾荷载
3.694 MJ/m²
包装单元
2 件
净重
0.506 kg
毛重
0.508 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.42
税率号
85472000
ETIM 9
EC000775
产品描述
RX 连接区盖板,用于 NH 熔断器负荷开关 3 型
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide